Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 103.0 mm | 4.055 in ; ขนาดเกลียว M10

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497784

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 490.5083 ฿
100 - 999 465.9829 ฿
1000 + 442.68 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

4,905.08 ฿

10 x 490.5083 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปทรง กลม
วิธีติดตั้ง กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
การกำหนดทิศทาง ตัวผู้
ขนาดเกลียว M10
Male thread length 43.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 60.0 mm
ความสูงฐาน 60.0 mm
วัสดุฐาน ยาง;เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา