Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M4

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497787

111240 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
70 - 699 52.976 ฿
700 - 2799 50.326 ฿
2800 + 47.811 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 70

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 70

ราคารวมทั้งหมด:

3,708.32 ฿

70 x 52.976 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา