Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับภาระงานหนักเหล็กกล้าชุบสังกะสีสีธรรมชาติช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงดังรบกวน สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

497794

39835 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
45 - 449 76.037 ฿
450 - 1799 72.232 ฿
1800 + 68.627 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 45

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 45

ราคารวมทั้งหมด:

3,421.67 ฿

45 x 76.037 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา