Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M8

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497802

595 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 208.5218 ฿
100 - 999 198.095 ฿
1000 + 188.1947 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

4,170.44 ฿

20 x 208.5218 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปทรง กลม
วิธีติดตั้ง กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
การกำหนดทิศทาง ตัวเมีย
ขนาดเกลียว M8
Female thread length 8.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 40.0 mm
ความสูงฐาน 35.0 mm
วัสดุฐาน ยาง;เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา