Menu Search

การยึดกันการสั่นสะเทือน 24.0 mm เหล็กกล้า;ยาง

ตัวยึดกันสั่นสะเทือนเหล่านี้ผลิตจากยางนีโอพรีนสีดำพร้อมสตัดเกลียวทองเหลืองที่ขึ้นรูป ใช้ในงานเครื่องจักรที่คาดว่าจะเกิดการสั่นสะเทือน ตัวยึดเหล่านี้ช่วยลดการสั่นสะเทือนและสามารถลดเสียงรบกวนได้
รหัสรายการ:

QM8

1640 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 111.473 ฿
1000 + 105.90 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

11,147.30 ฿

100 x 111.473 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน นีโอพรีน
วัสดุเต็ม Neoprene Rubber;Carbon Steel

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา