Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M4

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับภาระงานหนักยางธรรมชาติสีดำช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงดังรบกวน สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

SDD-DIA-1530-M4

530 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 236.267 ฿
1000 - 3999 224.458 ฿
4000 + 213.234 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

23,626.70 ฿

100 x 236.267 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
วัสดุเต็ม ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา