ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | การกำหนดทิศทาง | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ | 878 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
55.364 ฿ - 61.347 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
82.6065 ฿ - 91.5297 ฿ | 90 มีในสต็อก |
M5
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,163.5674 ฿ - 1,289.273 ฿ | 13 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
292.1545 ฿ - 323.7158 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
60.2539 ฿ - 66.7589 ฿ | 6217 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
54.1103 ฿ - 59.955 ฿ | 273 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
291.7217 ฿ - 323.234 ฿ | 43 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,332.6308 ฿ - 1,476.5978 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
53.5214 ฿ - 59.2991 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
71.5061 ฿ - 79.2291 ฿ | 430 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
203.6631 ฿ - 225.6633 ฿ | 49 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
61.579 ฿ - 68.2268 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
66.4778 ฿ - 73.6566 ฿ | 58 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
89.4238 ฿ - 99.0832 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
312.312 ฿ - 346.0462 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
63.957 ฿ - 70.8681 ฿ | 585 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
107.5335 ฿ - 119.156 ฿ | 86 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
50.9827 ฿ - 56.4883 ฿ | 10998 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
138.1624 ฿ - 153.0864 ฿ | 46 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ