Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
135.931 ฿ - 150.616 ฿ 5840 มีในสต็อก
M8
1,411.498 ฿ - 1,563.989 ฿ 5 มีในสต็อก
M10
56.191 ฿ - 62.26 ฿ 2128 มีในสต็อก
M5
137.569 ฿ - 152.426 ฿ 17709 มีในสต็อก
M8
56.191 ฿ - 62.26 ฿ 25211 มีในสต็อก
M5
324.322 ฿ - 359.359 ฿ 4 มีในสต็อก
M10
58.98 ฿ - 65.351 ฿ 31484 มีในสต็อก
M4
50.948 ฿ - 56.451 ฿ 15998 มีในสต็อก
M4
184.118 ฿ - 204.01 ฿ 1054 มีในสต็อก
M8
82.217 ฿ - 91.103 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
111.835 ฿ - 123.922 ฿ 681 มีในสต็อก
M6
53.022 ฿ - 58.748 ฿ 217056 มีในสต็อก
M4
143.689 ฿ - 159.21 ฿ 256 มีในสต็อก
M8
45.528 ฿ - 50.447 ฿ 660 มีในสต็อก
M4
1,064.412 ฿ - 1,179.407 ฿ 525 มีในสต็อก
M10
136.993 ฿ - 151.79 ฿ 109 มีในสต็อก
M4
43.111 ฿ - 47.765 ฿ 18560 มีในสต็อก
M4
53.435 ฿ - 59.207 ฿ 6817 มีในสต็อก
M6
68.627 ฿ - 76.037 ฿ 39835 มีในสต็อก
M6
251.436 ฿ - 278.599 ฿ 280 มีในสต็อก
M10
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M8

497755

ช่วงราคา
150.616 ฿ - 135.931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in ; ขนาดเกลียว M10

497719

ช่วงราคา
1,563.989 ฿ - 1,411.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497701

ช่วงราคา
62.26 ฿ - 56.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 75.0 mm | 2.953 in ; ขนาดเกลียว M8

497710

ช่วงราคา
152.426 ฿ - 137.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M5

497702

ช่วงราคา
62.26 ฿ - 56.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 126.0 mm | 4.961 in ; ขนาดเกลียว M10

497717

ช่วงราคา
359.359 ฿ - 324.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว M4

497699

ช่วงราคา
65.351 ฿ - 58.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว M4

497743

ช่วงราคา
56.451 ฿ - 50.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M8

497756

ช่วงราคา
204.01 ฿ - 184.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497748

ช่วงราคา
91.103 ฿ - 82.217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497753

ช่วงราคา
123.922 ฿ - 111.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497745

ช่วงราคา
58.748 ฿ - 53.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497754

ช่วงราคา
159.21 ฿ - 143.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497788

ช่วงราคา
50.447 ฿ - 45.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in ; ขนาดเกลียว M10

497785

ช่วงราคา
1,179.407 ฿ - 1,064.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1515-M4

ช่วงราคา
151.79 ฿ - 136.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497768

ช่วงราคา
47.765 ฿ - 43.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M6

497771

ช่วงราคา
59.207 ฿ - 53.435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

497794

ช่วงราคา
76.037 ฿ - 68.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M10

497804

ช่วงราคา
278.599 ฿ - 251.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง