Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
191.157 ฿ - 211.81 ฿ 20 มีในสต็อก
M8
269.36 ฿ - 298.468 ฿ 1200 มีในสต็อก
M8
96.537 ฿ - 106.967 ฿ 16560 มีในสต็อก
M6
58.98 ฿ - 65.351 ฿ 31484 มีในสต็อก
M4
50.948 ฿ - 56.451 ฿ 15998 มีในสต็อก
M4
201.643 ฿ - 223.424 ฿ 59 มีในสต็อก
M8
303.391 ฿ - 336.163 ฿ 43 มีในสต็อก
M10
56.191 ฿ - 62.26 ฿ 25211 มีในสต็อก
M5
62.664 ฿ - 69.429 ฿ 94992 มีในสต็อก
M4
324.322 ฿ - 359.359 ฿ 4 มีในสต็อก
M10
66.515 ฿ - 73.703 ฿ 11340 มีในสต็อก
M6
111.835 ฿ - 123.922 ฿ 681 มีในสต็อก
M6
53.022 ฿ - 58.748 ฿ 217056 มีในสต็อก
M4
143.689 ฿ - 159.21 ฿ 256 มีในสต็อก
M8
583.233 ฿ - 646.236 ฿ 29 มีในสต็อก
M10
303.841 ฿ - 336.664 ฿ 20 มีในสต็อก
M10
77.80 ฿ - 86.208 ฿ 635 มีในสต็อก
M6
204.395 ฿ - 226.472 ฿ 108 มีในสต็อก
M8
58.808 ฿ - 65.16 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
143.782 ฿ - 159.312 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 101.0 mm | 3.976 in ; ขนาดเกลียว M8

497713

ช่วงราคา
211.81 ฿ - 191.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 78.0 mm | 3.071 in ; ขนาดเกลียว M8

497759

ช่วงราคา
298.468 ฿ - 269.36 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M6

497751

ช่วงราคา
106.967 ฿ - 96.537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว M4

497699

ช่วงราคา
65.351 ฿ - 58.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว M4

497743

ช่วงราคา
56.451 ฿ - 50.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 106.0 mm | 4.173 in ; ขนาดเกลียว M8

497714

ช่วงราคา
223.424 ฿ - 201.643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M10

497738

ช่วงราคา
336.163 ฿ - 303.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M5

497702

ช่วงราคา
62.26 ฿ - 56.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497746

ช่วงราคา
69.429 ฿ - 62.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94992 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 126.0 mm | 4.961 in ; ขนาดเกลียว M10

497717

ช่วงราคา
359.359 ฿ - 324.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M6

497726

ช่วงราคา
73.703 ฿ - 66.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497753

ช่วงราคา
123.922 ฿ - 111.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497745

ช่วงราคา
58.748 ฿ - 53.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497754

ช่วงราคา
159.21 ฿ - 143.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 103.0 mm | 4.055 in ; ขนาดเกลียว M10

497762

ช่วงราคา
646.236 ฿ - 583.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 83.0 mm | 3.268 in ; ขนาดเกลียว M10

497760

ช่วงราคา
336.664 ฿ - 303.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M6

497706

ช่วงราคา
86.208 ฿ - 77.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in ; ขนาดเกลียว M8

497715

ช่วงราคา
226.472 ฿ - 204.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497724

ช่วงราคา
65.16 ฿ - 58.808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M8

497733

ช่วงราคา
159.312 ฿ - 143.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง