Menu Search

ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 0.8 mm | 0.031 in ;

A grommet nut is designed to snap into a pre-punched square hole and is used alongside a screw to join multiple panels together. This comes in natural Nylon, has a square head, and is used in the electrical, electronic and automotive industries.
รหัสรายการ:

60SGN00915

211299 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 2.366 ฿
5000 - 9999 2.25 ฿
10000 + 2.134 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,366.00 ฿

1000 x 2.366 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดหัว 9.5 mm
ความยาวโดยรวม 7.9 mm
ความสูงหัว 0.8 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.79 mm
ความยาวสเปเซอร์ 0.8 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา