Menu Search

ห่วงรัดแบบสกรู - สีธรรมชาติ, รูสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

มีในสต็อก

ห่วงรัดแบบสกรูช่วยให้ติดตั้งแผงหรือ PCB ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในขณะที่ยึดด้วยสกรูต๊าปเกลียวในตัว ขาส่วนล่างจะถูกบังคับให้กางออกไปด้านนอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว ความหนาของแผงต่ำสุด ขนาดสกรู ความหนาแผงสูงสุด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ 308178 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
0.79 mm
3.2 mm
พอลิเอไมด์ 6.6
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 0.8 mm | 0.031 in ;

60SGN00915

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดหัว
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.9 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6