Menu Search

ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

การขยายห่วงใส่สกรูยึดตัวเองทำให้มีด้ามจับที่จำเป็นเพื่อยึดบอร์ดหรือส่วนประกอบย่อยเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันก็ให้ระยะห่างบางส่วนด้วยความสูงของส่วนหัว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราแนะนำให้ใช้สกรูหัวจม
รหัสรายการ:

EG-2-01

68090 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.461 ฿
10000 - 39999 5.192 ฿
40000 + 4.932 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,461.00 ฿

1000 x 5.461 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความยาวรูติดตั้ง 7.75 mm
ความกว้างรูยึด 6.6 mm
ความยาวโดยรวม 14.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา