Menu Search

ห่วงรัดแบบสกรู - ปิดผนึก

มีในสต็อก

นี่คือน็อตห่วงยางแผงเชื่อมต่อแผง มีซีลป้องกันความชื้นและวัสดุเข้า ติดตั้งเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุน มีให้เลือกทั้งแบบหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดรูยึด ความยาวรูติดตั้ง ลักษณะหัว สั่งซื้อ
5.4164 ฿ - 6.0009 ฿ 1160 มีในสต็อก
5.2959 ฿ - 5.8715 ฿ 11790 มีในสต็อก
7.75 mm
4.0244 ฿ - 4.4616 ฿ 105 มีในสต็อก
7.75 mm
4.2118 ฿ - 4.6668 ฿ 44676 มีในสต็อก
7.75 mm
4.1404 ฿ - 4.5954 ฿ 1100 มีในสต็อก
7.75 mm
5.0059 ฿ - 5.5502 ฿ 4717 มีในสต็อก
7.75 mm
4.7427 ฿ - 5.2513 ฿ 68090 มีในสต็อก
7.75 mm
5.5502 ฿ - 6.1436 ฿ 1000 มีในสต็อก
5.5502 ฿ - 6.1436 ฿ 96100 มีในสต็อก
7.75 mm
5.6796 ฿ - 6.2909 ฿ 180 มีในสต็อก
3.9262 ฿ - 4.3545 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.75 mm
26.5465 ฿ - 29.4109 ฿ 40 มีในสต็อก
กลม
20.3449 ฿ - 22.5355 ฿ 1034 มีในสต็อก
กลม
83.2133 ฿ - 92.199 ฿ 18 มีในสต็อก
กลม
ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

TFR-1

ช่วงราคา
6.0009 ฿ - 5.4164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    20.1 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-3-01

ช่วงราคา
5.8715 ฿ - 5.2959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.9 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-7-01

ช่วงราคา
4.4616 ฿ - 4.0244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.2 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-0-01

ช่วงราคา
4.6668 ฿ - 4.2118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    11.9 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-8-01

ช่วงราคา
4.5954 ฿ - 4.1404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.8 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-1-01

ช่วงราคา
5.5502 ฿ - 5.0059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4717 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.7 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-2-01

ช่วงราคา
5.2513 ฿ - 4.7427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    14.3 mm
ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

TFR-2

ช่วงราคา
6.1436 ฿ - 5.5502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    22.5 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-4-01

ช่วงราคา
6.1436 ฿ - 5.5502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    17.5 mm
ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

TFR-3

ช่วงราคา
6.2909 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    24.1 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-5-01

ช่วงราคา
4.3545 ฿ - 3.9262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; ลักษณะหัว กลม ;

SG-2

ช่วงราคา
29.4109 ฿ - 26.5465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    IP67
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; ลักษณะหัว กลม ;

SG-1

ช่วงราคา
22.5355 ฿ - 20.3449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    IP67
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; ลักษณะหัว กลม ;

SG-3

ช่วงราคา
92.199 ฿ - 83.2133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    IP67