Menu Search

ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

ตัวเว้นระยะนี้จะล็อคบอร์ดเข้าเมื่อขันสกรูลง ด้านล่างหดและขยายปีกด้านข้างเพื่อยึดเข้าที่ เข้ากันได้กับสกรูมีเกลียวปล่อย 4.2 มม. สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

TFR-2

1000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.389 ฿
10000 - 39999 6.074 ฿
40000 + 5.772 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,389.00 ฿

1000 x 6.389 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความยาวโดยรวม 22.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา