Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็กยึดด้วยสกรู - ปลอกพลาสติก

มีในสต็อก

ตัวยึดแม่เหล็กยึดด้วยสกรูของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปทรง สำหรับมอบแรงดึงที่แตกต่างกันและมีแนวการยึดที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
274.7498 ฿ - 304.4328 ฿ 72 มีในสต็อก
74.0 mm
ยึดด้วยสกรู
17.5 mm
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความกว้างโดยรวม: 17.5 mm | 0.689 in ความยาวโดยรวม:74.0 mm | 2.913 in ; วัสดุกล่อง - PA ; สี - สีขาว

491986

ช่วงราคา
304.4328 ฿ - 274.7498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีเอไมด์
  • กลไกการจับ
    ตัวยึด
  • สี
    สีขาว
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm