| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 999 | 13.697 ฿ |
| 1000 + | 13.015 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.236 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ