Menu Search

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
17 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.366 ฿ - 4.835 ฿ 30 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
31.7 mm
22.486 ฿ - 24.912 ฿ 159660 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
45.0 mm
12.157 ฿ - 13.47 ฿ 583495 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
7.0 mm
13.707 ฿ - 14.426 ฿ 439596 มีในสต็อก
18.0 mm
16.036 ฿ - 16.876 ฿ 71874 มีในสต็อก
15.0 mm
16.036 ฿ - 16.876 ฿ 72080 มีในสต็อก
Female Thread
Male Thread
30.0 mm
15.428 ฿ - 16.245 ฿ 56320 มีในสต็อก
15.0 mm
13.238 ฿ - 13.939 ฿ 68520 มีในสต็อก
Female Thread
Male Thread
10.0 mm
15.317 ฿ - 16.124 ฿ 195426 มีในสต็อก
40.0 mm
13.015 ฿ - 13.697 ฿ 66500 มีในสต็อก
8.0 mm
12.779 ฿ - 13.456 ฿ 137088 มีในสต็อก
8.0 mm
14.579 ฿ - 16.157 ฿ 101088 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
18.0 mm
14.626 ฿ - 15.396 ฿ 6285 มีในสต็อก
Female Thread
Male Thread
12.0 mm
16.036 ฿ - 16.876 ฿ 4500 มีในสต็อก
25.0 mm
15.428 ฿ - 16.245 ฿ 32630 มีในสต็อก
Female Thread
Male Thread
10.0 mm
16.036 ฿ - 16.876 ฿ 1553 มีในสต็อก
20.0 mm
13.475 ฿ - 14.185 ฿ 3500 มีในสต็อก
12.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4 mm | 0.157 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; #6;M3.5 ; 31.7 mm | 1.248 in

TCBS-20-19

ช่วงราคา
4.835 ฿ - 4.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

TCBN-T1-M4-8-45

ช่วงราคา
24.912 ฿ - 22.486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in

TCBN-T1-M4-8-7

ช่วงราคา
13.47 ฿ - 12.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
583495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

1317189

ช่วงราคา
14.426 ฿ - 13.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
439596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552211

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

552194

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Male Thread
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552199

ช่วงราคา
16.245 ฿ - 15.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552191

ช่วงราคา
13.939 ฿ - 13.238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Male Thread
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

1317192

ช่วงราคา
16.124 ฿ - 15.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

552198

ช่วงราคา
13.697 ฿ - 13.015 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1317188

ช่วงราคา
13.456 ฿ - 12.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

TCBN-T1-M3-6-18

ช่วงราคา
16.157 ฿ - 14.579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552209

ช่วงราคา
15.396 ฿ - 14.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6285 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Male Thread
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

552195

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552192

ช่วงราคา
16.245 ฿ - 15.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Male Thread
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

552214

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552201

ช่วงราคา
14.185 ฿ - 13.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C