จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 999 | 13.6391 ฿ |
1000 + | 12.9565 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเกลียวตัวเมีย |
วัสดุ | PA |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M3 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.0 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.236 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 12.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.472 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
รูปแบบ | Female/Male |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ