Menu Search

ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

รหัสรายการ:

552209

6285 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 999 15.396 ฿
1000 + 14.626 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,698.00 ฿

500 x 15.396 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ประเภทรูยึด A Male Thread
ประเภทรูยึด B Female Thread
วัสดุ ไนลอน 6/6
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
รูปแบบ Female/Male

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา