Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
49 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน รูปแบบขาตั้งกันชน สี รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน สั่งซื้อ
11.6046 ฿ - 12.8583 ฿ 74248 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
25.4 mm
5.1933 ฿ - 5.7555 ฿ 8665 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
9.5 mm
6.7995 ฿ - 7.5356 ฿ 805 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
18.2 mm
3.895 ฿ - 4.3144 ฿ 225018 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
11.9 mm
51.7099 ฿ - 57.2914 ฿ 37752 มีในสต็อก
PA
สีดำ
กลม
PA;เหล็กกล้า
58.0 mm
3.6407 ฿ - 7.0538 ฿ 29 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
9.0 mm
41.011 ฿ - 45.4414 ฿ 4600 มีในสต็อก
PA
สีดำ
กลม
PA;เหล็กกล้า
31.0 mm
16.7132 ฿ - 18.5156 ฿ 136186 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
18.4 mm
0.8209 ฿ - 0.9012 ฿ 1130010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
กลม
HDPE
38.1154 ฿ - 73.8975 ฿ 34 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
23.0 mm
8.7938 ฿ - 9.7441 ฿ 79536 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
11.5 mm
11.8054 ฿ - 13.0814 ฿ 141256 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE
16.0 mm
12.4523 ฿ - 13.7997 ฿ 16277 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
18.2 mm
3.8147 ฿ - 4.2251 ฿ 13032 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
7.1 mm
11.9883 ฿ - 13.2822 ฿ 132510 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
15.9 mm
11.1495 ฿ - 12.3542 ฿ 889493 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
9.5 mm
52.7629 ฿ - 58.4648 ฿ 49723 มีในสต็อก
ABS
สีดำ
กลม
ABS
10.0 mm
6.2819 ฿ - 6.9601 ฿ 19418 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
11.0 mm
3.0071 ฿ - 3.3328 ฿ 158028 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
7.1 mm
51.7099 ฿ - 57.2914 ฿ 2188 มีในสต็อก
PA
สีดำ
กลม
PA;เหล็กกล้า
36.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงฐาน - 25.4 mm | 1 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15126

ช่วงราคา
12.8583 ฿ - 11.6046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15140

ช่วงราคา
5.7555 ฿ - 5.1933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงฐาน - 18.2 mm | 0.717 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

50954

ช่วงราคา
7.5356 ฿ - 6.7995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.8 mm | 0.78 in ; ความสูงฐาน - 11.9 mm | 0.469 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

51607

ช่วงราคา
4.3144 ฿ - 3.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 54.0 mm | 2.126 in ; ความสูงฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ความยาวตอ 22.0 mm | 0.866 in; PA

551062

ช่วงราคา
57.2914 ฿ - 51.7099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    PA
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

462177

ช่วงราคา
7.0538 ฿ - 3.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.0 mm | 1.22 in ; ความยาวตอ 25.0 mm | 0.984 in; PA

551061

ช่วงราคา
45.4414 ฿ - 41.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    PA
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงฐาน - 18.4 mm | 0.724 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

SOF-15127

ช่วงราคา
18.5156 ฿ - 16.7132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136186 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
ธรรมชาติ HDPE แหวนหัวบอร์ด - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in

110726

ช่วงราคา
0.9012 ฿ - 0.8209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 23.0 mm | 0.906 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

462182

ช่วงราคา
73.8975 ฿ - 38.1154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.8 mm | 0.78 in ; ความสูงฐาน - 11.5 mm | 0.453 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15125

ช่วงราคา
9.7441 ฿ - 8.7938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

49098

ช่วงราคา
13.0814 ฿ - 11.8054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงฐาน - 18.2 mm | 0.717 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15127

ช่วงราคา
13.7997 ฿ - 12.4523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงฐาน - 7.1 mm | 0.28 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15129

ช่วงราคา
4.2251 ฿ - 3.8147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15111

ช่วงราคา
13.2822 ฿ - 11.9883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

SOF-15140

ช่วงราคา
12.3542 ฿ - 11.1495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
889493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; วัสดุฐาน - ABS ; รูปทรงฐาน - กลม

BF-1001

ช่วงราคา
58.4648 ฿ - 52.7629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • วัสดุฐาน
    ABS
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15124

ช่วงราคา
6.9601 ฿ - 6.2819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงฐาน - 7.1 mm | 0.28 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

60470

ช่วงราคา
3.3328 ฿ - 3.0071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in ; ความยาวตอ 22.0 mm | 0.866 in; PA

551064

ช่วงราคา
57.2914 ฿ - 51.7099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    PA
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า