Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงฐาน - 18.2 mm | 0.717 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

รหัสรายการ:

15127

16277 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 13.7997 ฿
20000 - 79999 13.1082 ฿
80000 + 12.4523 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

27,599.40 ฿

2000 x 13.7997 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม ยางเทอร์โมพลาสติก
วัสดุฐาน TPR
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
วัสดุ TPE/TPV
ประเภทตัวยึด Screw Mount
ประเภท Screw-On Feet
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 18.5 mm
ความสูงฐาน 18.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา