Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; PVC ; สีดำ

Screw on Bumper Feet are ideally suited for use as feet on radios, TV sets, house wares, small appliances and many other products.
รหัสรายการ:

048300011407

111350 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 999 9.447 ฿
1000 - 9999 8.979 ฿
10000 + 8.528 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

472.35 ฿

50 x 9.447 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปแบบขาตั้งกันชน Screw On
ความสูงโดยรวม 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา