Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in ; ความสูงโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; PVC ; สีดำ

Screw on Bumper Feet are ideally suited for use as feet on radios, TV sets, house wares, small appliances and many other products.
รหัสรายการ:

066025011407

171588 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 14.96 ฿
1000 - 9999 14.217 ฿
10000 + 13.503 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,496.00 ฿

100 x 14.96 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปแบบขาตั้งกันชน Screw On
ความสูงโดยรวม 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา