Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ;

รหัสรายการ:

10626689

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 16.769 ฿
2500 - 9999 15.929 ฿
10000 + 15.136 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

4,192.25 ฿

250 x 16.769 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ ยางธรรมชาติ
ประเภท 2

สินค้า 10626689 แทนที่:

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงฐาน - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุฐาน - ยางธรรมชาติ ; รูปทรงฐาน - กลม
รหัสรายการ: 462181

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา