Menu Search

ธรรมชาติ HDPE แหวนหัวบอร์ด - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in

แหวนรองหัวเตียงผลิตจาก LDPE ตามสีธรรมชาติ แหวนรองหนากว่าความสูงของหัวสกรู เพื่อป้องกันไม่ให้หัวสกรูไปทำลายส่วนอื่นๆ ของชุดประกอบ มักใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์
รหัสรายการ:

110726

7312952 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 0.937 ฿
20000 - 79999 0.896 ฿
80000 + 0.854 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

1,874.00 ฿

2000 x 0.937 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน HDPE
รูปทรงฐาน กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE
ประเภทตัวยึด Screw Mount
ประเภท Headboard Washer

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา