Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงฐาน - 25.4 mm | 1 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

รหัสรายการ:

15126

74248 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 12.8583 ฿
30000 - 119999 12.2159 ฿
120000 + 11.6046 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

38,574.90 ฿

3000 x 12.8583 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม ยางเทอร์โมพลาสติก
วัสดุฐาน TPR
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
วัสดุ TPE/TPV
ประเภทตัวยึด Screw Mount
ประเภท Screw-On Feet
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 22.2 mm
ความสูงฐาน 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา