Menu Search

ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 54.0 mm | 2.126 in ; ความสูงฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ความยาวตอ 22.0 mm | 0.866 in; PA

ขาแบบมีคอทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำ มีก้านทำจากเหล็กชุบกาลวาไนซ์ ก้านช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย ฐานเรียบเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
รหัสรายการ:

551062

37752 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 57.2914 ฿
2000 - 79999 54.4315 ฿
80000 + 51.7099 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

11,458.28 ฿

200 x 57.2914 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุฐาน PA
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
วัสดุ PA;เหล็กกล้า
ประเภทตัวยึด Screw Mount
ประเภท T2
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 54.0 mm
ความสูงฐาน 58.0 mm
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 50.0 kg

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา