Menu Search

บานพับตรงมุม - ปิดซ่อน; ความยาวบานโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in; สกรู/เชื่อม; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

บานพับซ่อนเป็นแบบยึดด้วยสกรู บานพับชนิดนี้ทำให้ส่วนที่เป็นด้านนอกของแผงประตูมีพื้นผิวที่เรียบ เหมาะสำหรับประตูที่จับยึดจากด้านในและทางเข้า เหมาะสำหรับงานทำตู้เก็บของและเฟอร์นิเจอร์ สามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

20035884

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 64.998 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,499.80 ฿

100 x 64.998 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 8.0 mm
ความยาวบานโดยรวม 75.0 mm
ความยาวโดยรวม 75.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 9.0 mm
สี สีดำ
จบ ไม่ตกแต่ง
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
วิธีติดตั้ง สกรู/เชื่อม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา