บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.262 ฿ - 204.167 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 184.262 ฿ - 204.167 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 184.262 ฿ - 204.167 ฿ | 5 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 477.059 ฿ - 528.596 ฿ | 1970 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 267.908 ฿ - 296.853 ฿ | 535 มีในสต็อก |
|
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 223.28 ฿ - 247.399 ฿ | 6695 มีในสต็อก |
|
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 390.721 ฿ - 432.932 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 127.871 ฿ - 141.684 ฿ | 13435 มีในสต็อก |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 171.766 ฿ - 190.326 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 186.322 ฿ - 206.45 ฿ | 9560 มีในสต็อก |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 283.127 ฿ - 313.715 ฿ | 4413 มีในสต็อก |
|
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 242.086 ฿ - 268.237 ฿ | 257 มีในสต็อก |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 127.871 ฿ - 141.684 ฿ | 16585 มีในสต็อก |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 179.742 ฿ - 199.161 ฿ | 498 มีในสต็อก |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 415.36 ฿ - 460.229 ฿ | 200 มีในสต็อก |
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 64.998 ฿ - 64.998 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 22.101 ฿ - 22.101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 36.285 ฿ - 36.285 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 108.267 ฿ - 108.267 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 22.101 ฿ - 22.101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ