Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20036003
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 + | 63.569 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างของบานประตู | 0.807 in |
|---|---|
| ความกว้างของบานประตู | 20.5 mm |
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.748 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 19.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 40.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 1.575 in |
| ความยาวโดยรวม | 47.5 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.87 in |
| ความกว้างโดยรวม | 32.2 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.268 in |
| วัสดุตัวเรือน | เหล็กกล้า |
| สี | สีขาว |
| จบ | ไม่ตกแต่ง |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| วิธีติดตั้ง | สกรู/เชื่อม |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |