Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20036041
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 + | 50.795 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างของบานประตู | 19.0 mm |
|---|---|
| ความกว้างของบานประตู | 0.748 in |
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.756 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 70.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 3.65 in |
| ความยาวโดยรวม | 92.7 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 22.8 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.898 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.362 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 9.2 mm |
| วัสดุตัวเรือน | เหล็กกล้า |
| สี | สีขาว |
| จบ | ไม่ตกแต่ง |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| วิธีติดตั้ง | สกรู/เชื่อม |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |