Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20036218
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 + | 19.60 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างของบานประตู | 0.886 in |
|---|---|
| ความกว้างของบานประตู | 22.5 mm |
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 63.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.48 in |
| ความยาวโดยรวม | 90.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 3.543 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.886 in |
| ความกว้างโดยรวม | 22.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 4.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.157 in |
| วัสดุตัวเรือน | เหล็กกล้า |
| สี | สีขาว |
| จบ | ไม่ตกแต่ง |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| วิธีติดตั้ง | สกรู/เชื่อม |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |