Menu Search

บานพับตรงมุม - ปิดซ่อน; ความยาวบานโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in; ยึดด้วยสกรู; สแตนเลส; ธรรมชาติ

บานพับซ่อนเป็นแบบยึดด้วยสกรู บานพับชนิดนี้ทำให้ส่วนที่เป็นด้านนอกของแผงประตูมีพื้นผิวที่เรียบ เหมาะสำหรับประตูที่จับยึดจากด้านในและทางเข้า เหมาะสำหรับงานทำตู้เก็บของและเฟอร์นิเจอร์ สามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

20043353

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 284.492 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

28,449.20 ฿

100 x 284.492 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 6.8 mm
ความยาวบานโดยรวม 75.0 mm
ความยาวโดยรวม 75.0 mm
ความกว้างโดยรวม 23.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.8 mm
สี ธรรมชาติ
จบ สแตนเลส
วัสดุ สแตนเลส
วิธีติดตั้ง Screw On
วัสดุพิน สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา