| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 510.031 ฿ |
| 1000 - 3999 | 484.525 ฿ |
| 4000 + | 460.299 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างของบานประตู | 0.591 in |
|---|---|
| ความกว้างของบานประตู | 15.0 mm |
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 24.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.945 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.362 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 60.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.28 in |
| ความกว้างโดยรวม | 32.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.197 in |
| วัสดุตัวเรือน | สแตนเลส |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| วิธีติดตั้ง | สกรู/เชื่อม |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |
| วัสดุพิน | สแตนเลส |
| ความสามารถในการถอดออก | Removable |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ