Menu Search

บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 38.5 mm | 1.516 in; ธรรมชาติ

รหัสรายการ:

295404E

189 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 424.8023 ฿
1000 - 3999 403.5651 ฿
4000 + 383.3853 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

42,480.23 ฿

100 x 424.8023 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างของบานประตู 14.5 mm
ความหนาของใบ 2.0 mm
ระยะออฟเซ็ต 24.0 mm
ความยาวบานโดยรวม 60.0 mm
ความกว้างโดยรวม 38.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 5.0 mm
วัสดุตัวเรือน สแตนเลส
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง Weld
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย
วัสดุพิน เหล็กกล้า
ความสามารถในการถอดออก แบบถอดได้

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา