Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 311.384 ฿ |
| 1000 - 3999 | 295.8175 ฿ |
| 4000 + | 281.0228 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างของบานประตู | 14.5 mm |
|---|---|
| ความกว้างของบานประตู | 0.571 in |
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 24.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.945 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.362 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 60.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.496 in |
| ความกว้างโดยรวม | 38.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.197 in |
| วัสดุตัวเรือน | เหล็กกล้า |
| สี | ธรรมชาติ |
| วิธีติดตั้ง | Weld |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | แบบถอดได้ |