Menu Search

บานพับซ่อนด้านใน - ; ; สี - สีดำ

บานพับแบบซ่อนด้านในติดตั้งได้ทุกด้านและใช้วิธีติดตั้งใดก็ได้
รหัสรายการ:

394E

1970 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 528.596 ฿
500 - 1999 502.166 ฿
2000 + 477.059 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

26,429.80 ฿

50 x 528.596 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 20.2 mm
ความยาวโดยรวม 118.9 mm
ความกว้างโดยรวม 35.6 mm
สี สีดำ
วัสดุ ABS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา