Menu Search

บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; ความกว้างโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in; ธรรมชาติ

รหัสรายการ:

395401E

4460 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 286.90 ฿
1000 + 272.553 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

28,690.00 ฿

100 x 286.90 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 2.0 mm
ระยะออฟเซ็ต 20.0 mm
ความยาวบานโดยรวม 65.0 mm
ความกว้างโดยรวม 32.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 5.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นสังกะสี
วิธีติดตั้ง สกรู
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย
วัสดุพิน สแตนเลส
ความสามารถในการถอดออก Removable

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา