Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 292.199 ฿ |
| 1000 - 3999 | 277.592 ฿ |
| 4000 + | 263.713 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 24.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.945 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 65.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.559 in |
| ความกว้างโดยรวม | 32.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.28 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.197 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| วิธีติดตั้ง | สกรู |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | Removable |