| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 409.56 ฿ |
| 1000 - 3999 | 389.083 ฿ |
| 4000 + | 369.628 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 20.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.787 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.559 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 65.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.535 in |
| ความกว้างโดยรวม | 39.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.197 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| วิธีติดตั้ง | สกรู |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | Removable |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ