Menu Search

บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; ความกว้างโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in; ธรรมชาติ

รหัสรายการ:

395634E

3810 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 292.199 ฿
1000 - 3999 277.592 ฿
4000 + 263.713 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

29,219.90 ฿

100 x 292.199 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 2.0 mm
ระยะออฟเซ็ต 24.0 mm
ความยาวบานโดยรวม 65.0 mm
ความกว้างโดยรวม 39.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 5.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นสังกะสี
วิธีติดตั้ง สกรู
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย
วัสดุพิน เหล็กกล้า
ความสามารถในการถอดออก Removable

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา