| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 99 | 196.3149 ฿ |
| 100 - 399 | 186.4993 ฿ |
| 400 + | 177.1746 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.807 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 20.5 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 67.8 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.669 in |
| ความยาวโดยรวม | 126.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 4.961 in |
| ความกว้างโดยรวม | 23.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.925 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.4 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| วิธีติดตั้ง | Screw On |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | แบบถอดได้ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ