Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 99 | 204.167 ฿ |
| 100 - 399 | 193.959 ฿ |
| 400 + | 184.262 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของใบ | 0.079 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 2.0 mm |
| ระยะออฟเซ็ต | 0.941 in |
| ระยะออฟเซ็ต | 23.9 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.669 in |
| ความยาวบานโดยรวม | 67.8 mm |
| ความยาวโดยรวม | 4.961 in |
| ความยาวโดยรวม | 126.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.925 in |
| ความกว้างโดยรวม | 23.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.4 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| วิธีติดตั้ง | Screw On |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | Removable |