Menu Search

บานพับซ่อนด้านใน - ; ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; สกรู; ;

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
รหัสรายการ:

79563E

5198 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 337.333 ฿
1000 - 3999 320.461 ฿
4000 + 304.444 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

33,733.30 ฿

100 x 337.333 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวบานโดยรวม 65.0 mm
ความกว้างโดยรวม 32.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 5.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้าชุบสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา