Menu Search

บานพับแบบซ่อนยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา

บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้

ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้

  • วัสดุ: ABS, อลูมิเนียม, สังกะสีอัลลอยหล่อ, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน ชุบสังกะสี สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • มุมหมุนสูงสุดของบานพับ: 90, 93, 100, 110, 120, 125, 135, 180 และ 360 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
68 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี การกำหนดทิศทางการติดตั้ง วิธีติดตั้ง ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
242.086 ฿ - 268.237 ฿ 257 มีในสต็อก
18.0 mm
283.127 ฿ - 313.715 ฿ 4413 มีในสต็อก
23.5 mm
127.871 ฿ - 141.684 ฿ 13435 มีในสต็อก
16.0 mm
179.742 ฿ - 199.161 ฿ 498 มีในสต็อก
16.0 mm
369.906 ฿ - 409.866 ฿ 60 มีในสต็อก
22.5 mm
701.434 ฿ - 777.211 ฿ 5250 มีในสต็อก
32.5 mm
304.444 ฿ - 337.333 ฿ 5198 มีในสต็อก
32.5 mm
389.088 ฿ - 431.122 ฿ 3410 มีในสต็อก
23.5 mm
  • จาก 4
บานพับซ่อนด้านใน - ; ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สกรู; ;

289402001E

ช่วงราคา
268.237 ฿ - 242.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
บานพับซ่อนด้านใน - บานพับซ่อนด้านใน; ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; สกรู/เชื่อม; ;

695632E

ช่วงราคา
313.715 ฿ - 283.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    65.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    23.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
บานพับซ่อนด้านใน - ; ความยาวบานโดยรวม - 31.8 mm | 1.252 in; สกรู; ;

289631001E

ช่วงราคา
141.684 ฿ - 127.871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    31.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    4.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
บานพับซ่อนด้านใน - ; ความยาวบานโดยรวม - 31.8 mm | 1.252 in; สกรู; ;

289401001E

ช่วงราคา
199.161 ฿ - 179.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    31.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    4.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
บานพับซ่อนด้านใน M4 36.0 mm 60.0 mm สแตนเลส 304

695401E

ช่วงราคา
409.866 ฿ - 369.906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    22.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
บานพับซ่อนด้านใน - ; ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; สกรู; ;

79540E

ช่วงราคา
777.211 ฿ - 701.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    65.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
บานพับซ่อนด้านใน - ; ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; สกรู; ;

79563E

ช่วงราคา
337.333 ฿ - 304.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    65.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
บานพับซ่อนด้านใน - บานพับซ่อนด้านใน; ความยาวบานโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; สกรู/เชื่อม; ;

695402E

ช่วงราคา
431.122 ฿ - 389.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวบานโดยรวม
    65.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    23.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304