Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU;Rubber ;ฝัง ; สีดำ

กันชนกลม PU ดำเว้าเข้าแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-18BK

10310 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 + 3.6139 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

18,069.50 ฿

5000 x 3.6139 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ฝัง
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm
ความสูงฐาน 3.5 mm
ปริมาณต่อแผ่น 200

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา