Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกลม

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
15.0802 ฿ - 15.0802 ฿ 3950 มีในสต็อก
สีดำ
10.2 mm
22.3 mm
116.4031 ฿ - 116.4031 ฿ 13 มีในสต็อก
สีดำ
15.2 mm
46.0 mm
3.6139 ฿ - 3.6139 ฿ 198030 มีในสต็อก
ใส
3.5 mm
12.7 mm
462155 1.8694 ฿ - 2.0702 ฿ 35 มีในสต็อก
ใส
1.9 mm
6.4 mm
4.0021 ฿ - 4.0021 ฿ 907830 มีในสต็อก
สีดำ
4.8 mm
9.5 mm
3.6139 ฿ - 3.6139 ฿ 10310 มีในสต็อก
สีดำ
3.5 mm
12.7 mm
15.0802 ฿ - 15.0802 ฿ 1239 มีในสต็อก
ใส
10.2 mm
22.3 mm
88.6431 ฿ - 88.6431 ฿ 13197 มีในสต็อก
ใส
15.2 mm
46.0 mm
2.0613 ฿ - 2.2843 ฿ 20172 มีในสต็อก
ใส
2.2 mm
8.0 mm
7.8167 ฿ - 8.6644 ฿ 632 มีในสต็อก
สีดำ
7.5 mm
20.5 mm
6.0945 ฿ - 6.7504 ฿ 8156 มีในสต็อก
ใส
5.7 mm
12.7 mm
3.199 ฿ - 3.5425 ฿ 196035 มีในสต็อก
สีดำ
3.1 mm
12.7 mm
7.8167 ฿ - 8.6644 ฿ 54622 มีในสต็อก
สีขาว
7.5 mm
20.5 mm
6.0945 ฿ - 6.7504 ฿ 243235 มีในสต็อก
สีดำ
5.7 mm
12.7 mm
7.8167 ฿ - 8.6644 ฿ 30528 มีในสต็อก
ใส
7.5 mm
20.5 mm
2.8063 ฿ - 3.1097 ฿ 3039 มีในสต็อก
สีดำ
3.1 mm
10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 22.4 mm ; สีดำ ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-17BK

ช่วงราคา
15.0802 ฿ - 15.0802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.3 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 45.7 mm ; สีดำ ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-30BK

ช่วงราคา
116.4031 ฿ - 116.4031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU;Rubber ;ฝัง ; ใส

RBS-18

ช่วงราคา
3.6139 ฿ - 3.6139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 6.4 mm ; PU ;โดม ; ใส

462155

ช่วงราคา
2.0702 ฿ - 1.8694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    6.4 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 9.5 mm ; สีดำ ; ทรงกระบอก ; PU;Rubber

RBS-35BK

ช่วงราคา
4.0021 ฿ - 4.0021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
907830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU;Rubber ;ฝัง ; สีดำ

RBS-18BK

ช่วงราคา
3.6139 ฿ - 3.6139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 22.4 mm ; ใส ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-17

ช่วงราคา
15.0802 ฿ - 15.0802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.3 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 45.7 mm ; ใส ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-30

ช่วงราคา
88.6431 ฿ - 88.6431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 8.0 mm ; ใส ; โดม ; PU

462156

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

462171

ช่วงราคา
8.6644 ฿ - 7.8167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; ใส ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

462164

ช่วงราคา
6.7504 ฿ - 6.0945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

32426

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; สีขาว ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

32428

ช่วงราคา
8.6644 ฿ - 7.8167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

32427

ช่วงราคา
6.7504 ฿ - 6.0945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; ใส ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

462172

ช่วงราคา
8.6644 ฿ - 7.8167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; สีดำ ; โดม ; PU

461230

ช่วงราคา
3.1097 ฿ - 2.8063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm