Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 45.7 mm ; สีดำ ; ฝัง ; PU;Rubber

กันชนกลม PU ดำเว้าเข้าแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-30BK

13 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 + 116.4031 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

58,201.55 ฿

500 x 116.4031 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ฝัง
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 46.0 mm
ความสูงฐาน 15.2 mm
ปริมาณต่อแผ่น 100

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา