Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 9.5 mm ; สีดำ ; ทรงกระบอก ; PU;Rubber

กันชนทรงกระบอก PU สีดำแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-35BK

907830 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 + 4.0021 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

20,010.50 ฿

5000 x 4.0021 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 9.5 mm
ความสูงฐาน 4.8 mm
ปริมาณต่อแผ่น 200

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา