| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 999 | 14.352 ฿ |
| 1000 - 9999 | 8.204 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.795 ฿ |
| 40000 + | 7.401 ฿ |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
|---|---|
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดด้วยกาว |
| ความกว้างฐาน | 0.701 in |
| ความกว้างฐาน | 17.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.126 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 28.6 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุฐาน | กาวอะคริลิก |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ